Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 8 tükki, 8 mm
069G300208
Tüübinimetus: RD49-K08-J08, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 8, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8
069G300208
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avade arv | 8 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Korpuse suurus | 49 |
| Material Description | RD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15 |
| Otsiku suurus [mm] | 8.00 mm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | RD 21-62 -1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 7/8 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Külmutusagensi jaotusseade |
| Toote tüüp | RD 49 |
| Tooterühm | Külmutusagensi jaotusseadmed |
| Tüübinimetus | RD49-K08-J08 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.35 Kilogram |
| Netokaal | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.37 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |