Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 14 tükki, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Tüübinimetus: RD49-J08-B14, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 5/8 in, Avade arv: 14, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv14 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Korpuse suurus49
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Otsiku suurus [mm]8.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 21-62 -1
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 49
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD49-J08-B14
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [mm]6.00 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal342.179 Gram
Netokaal342.073 Gram
Volume0.482 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm