Danfoss logo
69G distributer

Külmutusagensi jaotusseade, RD 33, 8 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Tüübinimetus: RD33-H06-H08, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 8, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 6
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv8 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse suurus33
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Otsiku suurus [mm]6.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 33-49 -1
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 33
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD33-H06-H08
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]3/16 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal360.15 Gram
Netokaal360.04 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223