Külmutusagensi jaotusseade, RD 42, 13 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2334
Tüübinimetus: RD42-H06-H13, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 13, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 6
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD
069G2334
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avade arv | 13 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Korpuse suurus | 42 |
| Material Description | RD42-H06-H13 Ref. distributor I/15 |
| Otsiku suurus [mm] | 6.00 mm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | RD 21-49 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/2 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Külmutusagensi jaotusseade |
| Toote tüüp | RD 42 |
| Tooterühm | Külmutusagensi jaotusseadmed |
| Tüübinimetus | RD42-H06-H13 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/16 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.23 Kilogram |
| Netokaal | 0.206 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286538 |