Danfoss logo
Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 16 tükki, 8 mm-product-details

Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 16 tükki, 8 mm

069G2320

Tüübinimetus: RD49-J08-H16, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 16, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv16 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Korpuse suurus49
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Otsiku suurus [mm]8.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nre1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 49
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD49-J08-H16
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]3/16 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal360.18 Gram
Netokaal360.07 Gram
Volume0.37 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm