Danfoss logo
RD42_069G102812

Külmutusagensi jaotusseade, RD 42, 12 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G102812

Tüübinimetus: RD42-H06-H12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 6
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv12 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Korpuse suurus42
Material DescriptionRD42-H06-H12 Ref. Distributor I/15
Otsiku suurus [mm]6.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 21-62 -1
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 42
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD42-H06-H12
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]3/16 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.226 Kilogram
Netokaal0.222 Kilogram
Volume0.483 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422032496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm