Külmutusagensi jaotusseade, RD 33, 4 tükki, 6 mm
069G101004
Tüübinimetus: RD33-H06-J04, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 6
069G101004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avade arv | 4 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse suurus | 33 |
| Material Description | RD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24 |
| Otsiku suurus [mm] | 6.00 mm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | RD 21-62 -1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/2 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Külmutusagensi jaotusseade |
| Toote tüüp | RD 33 |
| Tooterühm | Külmutusagensi jaotusseadmed |
| Tüübinimetus | RD33-H06-J04 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 100.12 Gram |
| Netokaal | 100.04 Gram |
| Volume | 0.3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422027041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |