Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 3 tükki, 5 mm

069G000603

Tüübinimetus: RD21-A05-A03, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 3, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv3 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse suurus21
Material DescriptionRD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24
Otsiku suurus [mm]5.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 21-62 -2
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 21
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD21-A05-A03
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [mm]5.00 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.048 Kilogram
Netokaal0.04 Kilogram
Volume0.012 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm