Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 2 tükki, 5 mm
069G000602
Tüübinimetus: RD21-A05-A02, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 2, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5
069G000602
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avade arv | 2 tükki |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Identne toode | 069G110302 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse suurus | 21 |
| Material Description | RD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24 |
| Otsiku suurus [mm] | 5.00 mm |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIPi kausta tootenimi | RD 21-62 -1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODM |
| Sissevooluava suurus [mm] | 12.00 mm |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 711 psig |
| Toote nimetus | Külmutusagensi jaotusseade |
| Toote tüüp | RD 21 |
| Tooterühm | Külmutusagensi jaotusseadmed |
| Tüübinimetus | RD21-A05-A02 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 5.00 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 59 Gram |
| Netokaal | 47.04 Gram |
| Volume | 0.302 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |