Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D2400-R, Tööstuspakend

021U2128

Nimivõimsus R410A [kW]: 50, Nimirõhk [MPa]: 1, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 110

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max]72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min]-40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max]162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalALUMIINIUM
Külmutusagensid30% PG
Mähise kõrgus [mm]1025.9 mm
Mähise kõrgus [tolli]40.39 in
Mähise pikkus [mm]1870.5 mm
Mähise pikkus [tolli]73.640 in
Mähise sügavus [mm]32.0 mm
Mähise sügavus [tolli]1.26 in
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Nimirõhk [MPa]1.0 MPa
Nimirõhk [psig]145 psig
Nimivõimsus R410A [kW]50.00 kW
Nimivõimsus R410A [TR]14.20 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Õhu kiirus = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Õhu kiirus = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Osa numberDF9001
Iseloomulik
Väärtus
Paigalduslati materjalALUMIINIUM
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
RakendusalaFreecooling
REACHi kandidaatainete loendNo
Ribi samm [mm]1.20 mm
Sisaldab akusidNo
Sisemine maht [cm3]10900.000 cm³
Sisemine maht [in3]665.2 in³
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]104 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]230 °F
Toote nimetusMikrokanalitega soojusvaheti
Toote tüüpMCHE D2400-R
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Torude arv [tk]100
TüübinimetusMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse materjalALUMIINIUM
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32.5 Kilogram
Netokaal25.182 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm