Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D2100-C, Tööstuspakend
021U0341
Nimivõimsus R410A [kW]: 2.1, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121
021U0341
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | EACPEDUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 021U0510 |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [max] | 72 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [min] | -40 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [max] | 162 °F |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [min] | -40 °F |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
| Korpuse materjal | ALUMIINIUM |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Mähise kõrgus [mm] | 240.0 mm |
| Mähise kõrgus [tolli] | 9.45 in |
| Mähise pikkus [mm] | 332.0 mm |
| Mähise pikkus [tolli] | 13.070 in |
| Mähise sügavus [mm] | 16.0 mm |
| Mähise sügavus [tolli] | 0.63 in |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48 |
| Nimirõhk [MPa] | 4.5 MPa |
| Nimirõhk [psig] | 653 psig |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 2.10 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 0.59 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Õhu kiirus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Delta t=12 °C |
| Osa number | DM0010 |
| Paigalduslati materjal | ALUMIINIUM |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Rakendusala | Õhu konditsioneerimineKülmutamine |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Ribi samm [mm] | 1.10 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine maht [cm3] | 150.000 cm³ |
| Sisemine maht [in3] | 9.2 in³ |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 7.94 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/16 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 250 °F |
| Toote nimetus | Mikrokanalitega soojusvaheti |
| Toote tüüp | MCHE D2100-C |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Torude arv [tk] | 24 |
| Tüübinimetus | D2100-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse materjal | Vask |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 7.94 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/16 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Vedelikurühm | 12 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.23 Kilogram |
| Netokaal | 0.643 Kilogram |
| Volume | 10.91 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |