Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D1700-C, Tööstuspakend

021U1529

Nimivõimsus R410A [kW]: 24.3, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode021U1297
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max]72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min]-40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max]162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min]-40 °F
KategooriaII
Kinnitusfaili nimiCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalALUMIINIUM
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Mähise kõrgus [mm]639.1 mm
Mähise kõrgus [tolli]25.16 in
Mähise pikkus [mm]1324.0 mm
Mähise pikkus [tolli]52.130 in
Mähise sügavus [mm]25.4 mm
Mähise sügavus [tolli]1.00 in
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII I/12
Nimirõhk [MPa]4.5 MPa
Nimirõhk [psig]653 psig
Nimivõimsus R410A [kW]24.30 kW
Nimivõimsus R410A [TR]6.91 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Õhu kiirus = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Õhu kiirus = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Osa numberDF0091E
Paigalduslati materjalALUMIINIUM
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
RakendusalaÕhu konditsioneerimineJahutiKülmutamine
REACHi kandidaatainete loendNo
Ribi samm [mm]1.10 mm
Sisaldab akusidNo
Sisemine maht [cm3]1630.000 cm³
Sisemine maht [in3]99.5 in³
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]15.88 mm
Sissevooluava suurus [tolli]5/8 in
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]250 °F
Toote nimetusMikrokanalitega soojusvaheti
Toote tüüpMCHE D1700-C
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Torude arv [tk]65
TüübinimetusD1700-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse materjalVask
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [mm]12.70 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.096 Kilogram
Netokaal11.8 Kilogram
Volume0.065 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162525784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm