Danfoss logo
021U1303

Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE D1400-C, Multipakend

021U1303

Nimivõimsus R410A [kW]: 14.8, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode021U1535
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max]72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min]-40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max]162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min]-40 °F
Kinnitusfaili nimiCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalALUMIINIUM
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Mähise kõrgus [mm]770.7 mm
Mähise kõrgus [tolli]30.34 in
Mähise pikkus [mm]800.0 mm
Mähise pikkus [tolli]31.500 in
Mähise sügavus [mm]16.0 mm
Mähise sügavus [tolli]0.63 in
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8
Nimirõhk [MPa]4.5 MPa
Nimirõhk [psig]653 psig
Nimivõimsus R410A [kW]14.80 kW
Nimivõimsus R410A [TR]4.21 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Õhu kiirus = 492 ft/minÜmbr. kesk. temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FJäreljahutus = 9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Õhu kiirus = 2,5 m/sÜmbr. kesk. temp. = 35 °CDelta t = 12 °CJäreljahutus = 5 °C
Osa numberDF0151E
Paigalduslati materjalALUMIINIUM
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
RakendusalaÕhu konditsioneerimineKülmutamine
REACHi kandidaatainete loendNo
Ribi samm [mm]1.10 mm
Sisaldab akusidNo
Sisemine maht [cm3]740.000 cm³
Sisemine maht [in3]45.2 in³
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]9.52 mm
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]250 °F
Toote nimetusMikrokanalitega soojusvaheti
Toote tüüpMCHE D1400-C
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Torude arv [tk]79
TüübinimetusD1400-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse materjalVask
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [mm]9.52 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10 Kilogram
Netokaal5.4 Kilogram
Volume36.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm