Danfoss logo
021U0745, 021U0746

Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE C125, Tööstuspakend

021U0746

Nimivõimsus R410A [kW]: 36.9, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode021U0646
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max]72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min]-40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max]162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse materjalALUMIINIUM
KülmutusagensidR410A
Mähise kõrgus [mm]913.1 mm
Mähise kõrgus [tolli]35.95 in
Mähise pikkus [mm]1400.0 mm
Mähise pikkus [tolli]55.120 in
Mähise sügavus [mm]25.4 mm
Mähise sügavus [tolli]1.00 in
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/6
Nimirõhk [MPa]4.5 MPa
Nimirõhk [psig]653 psig
Nimivõimsus R410A [kW]36.90 kW
Nimivõimsus R410A [TR]10.49 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Järeljahutus = 9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Järeljahutus = 5 °C
Osa numberDF0061
Paigalduslati materjalALUMIINIUM
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
RakendusalaÕhu konditsioneerimine
REACHi kandidaatainete loendNo
Ribi samm [mm]1.10 mm
Sisaldab akusidNo
Sisemine maht [cm3]2490.000 cm³
Sisemine maht [in3]151.9 in³
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]22.20 mm
Sissevooluava suurus [tolli]7/8 in
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]250 °F
Toote nimetusMikrokanalitega soojusvaheti
Toote tüüpMCHE C125
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Torude arv [tk]96
TüübinimetusMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse materjalVask
Väljavooluava mõõt [mm]15.88 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF
VedelikurühmII

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.583 Kilogram
Netokaal14.578 Kilogram
Volume32.502 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424691615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm