Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE C125, Tööstuspakend
021U0744
Nimivõimsus R410A [kW]: 13.4, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121
021U0744
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 021U0644 |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [max] | 72 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [min] | -40 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [max] | 162 °F |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Korpuse materjal | ALUMIINIUM |
| Külmutusagensid | R410A |
| Mähise kõrgus [mm] | 649.9 mm |
| Mähise kõrgus [tolli] | 25.59 in |
| Mähise pikkus [mm] | 750.0 mm |
| Mähise pikkus [tolli] | 29.530 in |
| Mähise sügavus [mm] | 25.4 mm |
| Mähise sügavus [tolli] | 1.00 in |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8 |
| Nimirõhk [MPa] | 4.5 MPa |
| Nimirõhk [psig] | 653 psig |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 13.40 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 3.81 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Õhu kiirus = 492 ft/minÜmbr. kesk. temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FJäreljahutus = 9 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Õhu kiirus = 2,5 m/sÜmbr. kesk. temp. = 35 °CDelta t = 12 °CJäreljahutus = 5 °C |
| Osa number | DF0041 |
| Paigalduslati materjal | ALUMIINIUM |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Rakendusala | Õhu konditsioneerimine |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Ribi samm [mm] | 1.10 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine maht [cm3] | 1270.000 cm³ |
| Sisemine maht [in3] | 77.5 in³ |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 15.88 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 5/8 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 250 °F |
| Toote nimetus | Mikrokanalitega soojusvaheti |
| Toote tüüp | MCHE C125 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Torude arv [tk] | 68 |
| Tüübinimetus | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 15.88 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 5/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.945 Kilogram |
| Netokaal | 5.94 Kilogram |
| Volume | 12.398 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |