Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE C116, Tööstuspakend
021U0643
Nimivõimsus R410A [kW]: 8.7, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121
021U0643
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
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 021U0743 |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [max] | 72 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°C] [min] | -40 °C |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [max] | 162 °F |
| Kasutuskeskkonna temp [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Korpuse materjal | ALUMIINIUM |
| Külmutusagensid | R410A |
| Mähise kõrgus [mm] | 499.5 mm |
| Mähise kõrgus [tolli] | 19.67 in |
| Mähise pikkus [mm] | 712.0 mm |
| Mähise pikkus [tolli] | 28.030 in |
| Mähise sügavus [mm] | 16.0 mm |
| Mähise sügavus [tolli] | 0.63 in |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36 |
| Nimirõhk [MPa] | 4.5 MPa |
| Nimirõhk [psig] | 653 psig |
| Nimivõimsus R410A [kW] | 8.70 kW |
| Nimivõimsus R410A [TR] | 2.46 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | Õhu kiirus = 492 ft/minÜmbr. kesk. temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FJäreljahutus = 9 °F |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | Õhu kiirus = 2,5 m/sÜmbr. kesk. temp. = 35 °CDelta t = 12 °CJäreljahutus = 5 °C |
| Osa number | DF0031 |
| Paigalduslati materjal | ALUMIINIUM |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Rakendusala | Õhu konditsioneerimine |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Ribi samm [mm] | 1.10 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine maht [cm3] | 2790.000 cm³ |
| Sisemine maht [in3] | 170.2 in³ |
| Sisendi ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| Sissevooluava suurus [mm] | 12.70 mm |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/2 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 121 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 250 °F |
| Toote nimetus | Mikrokanalitega soojusvaheti |
| Toote tüüp | MCHE C116 |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Torude arv [tk] | 52 |
| Tüübinimetus | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 12.70 mm |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.889 Kilogram |
| Netokaal | 2.675 Kilogram |
| Volume | 5.701 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |