Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalitega soojusvaheti, MCHE C116, Tööstuspakend

021U0642

Nimivõimsus R410A [kW]: 6.3, Nimirõhk [MPa]: 4.5, Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 121

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode021U0742
Kasutuskeskkonna temp [°C] [max]72 °C
Kasutuskeskkonna temp [°C] [min]-40 °C
Kasutuskeskkonna temp [°F] [max]162 °F
Kasutuskeskkonna temp [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse materjalALUMIINIUM
KülmutusagensidR410A
Mähise kõrgus [mm]424.3 mm
Mähise kõrgus [tolli]16.70 in
Mähise pikkus [mm]614.0 mm
Mähise pikkus [tolli]24.170 in
Mähise sügavus [mm]16.0 mm
Mähise sügavus [tolli]0.63 in
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24
Nimirõhk [MPa]4.5 MPa
Nimirõhk [psig]653 psig
Nimivõimsus R410A [kW]6.30 kW
Nimivõimsus R410A [TR]1.78 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]Õhu kiirus = 492 ft/minÜmbr. kesk. temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FJäreljahutus = 9 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI]Õhu kiirus = 2,5 m/sÜmbr. kesk. temp. = 35 °CDelta t = 12 °CJäreljahutus = 5 °C
Osa numberDF0021
Paigalduslati materjalALUMIINIUM
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
RakendusalaÕhu konditsioneerimine
REACHi kandidaatainete loendNo
Ribi samm [mm]1.10 mm
Sisaldab akusidNo
Sisemine maht [cm3]370.000 cm³
Sisemine maht [in3]22.6 in³
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm]12.70 mm
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]250 °F
Toote nimetusMikrokanalitega soojusvaheti
Toote tüüpMCHE C116
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Torude arv [tk]44
TüübinimetusMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse materjalVask
Väljavooluava mõõt [mm]9.52 mm
Väljavooluava mõõt [tolli]3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.042 Kilogram
Netokaal1.989 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.177 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm