Danfoss logo
Toru torus soojusvaheti, HE 1.5-product-details

Toru torus soojusvaheti, HE 1.5

015D0116

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Suurim töörõhk [bar]: 35

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Hiina
HooldatavEi
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KülmutusagensidR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Max testrõhk [bar]52.0 bar
Max testrõhk [psig]754.0 psig
Õlivabad külmutusagensidR513A
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIPi kausta tootenimiHE 0.5 - 8.0
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Suurim töörõhk [psig]507 psig
Toote nimetusToru torus soojusvaheti
Toote tüüpHE 1.5
TooterühmSoojusvahetid
TootetarvikudEi
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal978 Gram
Netokaal925 Gram
Volume1.558 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm