Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE HDW44-C, Plaatide arv: 48
111H0265
Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0265
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Kondensaator |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| H1 ühenduse mõõt | G1 |
| H2 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| H2 ühenduse mõõt | G1 |
| H3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H3 ühenduse mõõt | H3/8 |
| H4 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| H4 ühenduse mõõt | H1/2 |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCRNEACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger HDW44-C-48 |
| Max töörõhk [psi] | 508 psi |
| Model No. | DW44 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | DW |
| Plaatide arv | 48 |
| Plate material no. | AISI 316TI |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q1 ühend. tüüp | Null |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q2 ühend. tüüp | Null |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q3 ühend. tüüp | Null |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q4 ühend. tüüp | Null |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Null |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 35.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE HDW44-C |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | HDW44-C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.708 Kilogram |
| Netokaal | 9.4 Kilogram |
| Volume | 13.327 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255135234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |