Danfoss logo
Pic. T

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE HDW44-C, Plaatide arv: 60

111B6513

Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitASCRNEACRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHDW44-C-60
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]508 psi
Model No.DW44
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterDW
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"1/4A
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"1/4A
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikT15.1
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikT18.1
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE HDW44-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.834 Kilogram
Netokaal11.4 Kilogram
Volume15.532 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm