Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 64

111B9020

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
H1 ühend. tüüpSolder connection
H1 ühenduse mõõtH1"1/8J
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.62
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterEZU
Plaatide arv64
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q1 ühend. tüüpG Internal thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q2 ühend. tüüpSolder connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2D
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE H62L-EZU
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusH62L-EZU

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.7 Kilogram
Netokaal12.48 Kilogram
Volume29.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm