Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-EZU, Plaatide arv: 64

111B5472

Suurim töörõhk [bar]: 45, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpAdapter
H1 ühenduse mõõtQB9.2A
H2 ühend. tüüpAdapter
H2 ühenduse mõõtQB9.2A
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU
Plaatide arv64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8H
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8H
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2D
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.65 Kilogram
Netokaal12.5 Kilogram
Volume29.9 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm