Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-EZU, Plaatide arv: 52

111B5359

Suurim töörõhk [bar]: 45, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]653 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterEZU
Plaatide arv52
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
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
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.95 Kilogram
Netokaal10.8 Kilogram
Volume24.476 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424686741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm