Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62-EZU, Plaatide arv: 90

111B3741

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-90
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterEZU
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"1/4-1"1/8
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"1/4-1"1/8
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8A
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.95 Kilogram
Netokaal15.8 Kilogram
Volume35.324 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162600047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm