Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CZ, Plaatide arv: 56-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CZ, Plaatide arv: 56

111H1285

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtL1"1/4
H2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtL1"1/4
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH12.2
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCEEACUAUL
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv56
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-CZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-CZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.24 Kilogram
Netokaal9.74 Kilogram
Volume25.137 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm