Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 120

111B8604

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG External thread connection
H1 ühenduse mõõtG1"1/2
H2 ühend. tüüpG External thread connection
H2 ühenduse mõõtG1"1/2
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCEEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-120
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.62
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterZ
Plaatide arv120
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q1 ühend. tüüpG Internal thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikN1/2K
Q2 ühend. tüüpG Internal thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemik1"5/8
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE H62L-CZ
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusH62L-CZ

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.9 Kilogram
Netokaal18.7 Kilogram
Volume35.721 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255009054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm