Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110
111B8603
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8603
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Condenser |
| Funktsioonimärge | Null |
| H1 ühend. tüüp | G External thread connection |
| H1 ühenduse mõõt | G1"1/2 |
| H2 ühend. tüüp | G External thread connection |
| H2 ühenduse mõõt | G1"1/2 |
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
| Heakskiit | CEEACUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper brazing |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-110 |
| Max töörõhk [psi] | 711 psi |
| Model No. | 62 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | Z |
| Plaatide arv | 110 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | N1/2K |
| Q1 ühend. tüüp | G Internal thread connection |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | N1/2K |
| Q2 ühend. tüüp | G Internal thread connection |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H18.2 |
| Q3 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"3/8 |
| Q4 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Stud |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | Micro Plate heat exchanger |
| Toote tüüp | MPHE H62L-CZ |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Tüübinimetus | H62L-CZ |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 17.5 Kilogram |
| Netokaal | 17.3 Kilogram |
| Volume | 34.133 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |