Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CZ, Plaatide arv: 48

111B8479

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpJoodisühendus
H1 ühenduse mõõtH1"3/8H
H2 ühend. tüüpJoodisühendus
H2 ühenduse mõõtH1"3/8H
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH12.2
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH5/8A
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitCEEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Max töörõhk [psi]711 psi
Mooduli nr62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-CZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.77 Kilogram
Netokaal8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm