Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CZ, Plaatide arv: 110

111B8374

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
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
KasutamineHeat pump
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv110
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"1/2B-1"3/8
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"1/2B-1"3/8
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH5/8"
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
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
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-CZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal17.45 Kilogram
Netokaal17.3 Kilogram
Volume12.072 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162897171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm