Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H62L-CZ, Plaatide arv: 20

111B8362

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
KasutamineHeat pump
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-20
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv20
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1 1/4"-1 1/8"
Q1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1 1/4"-1 1/8"
Q2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/4B
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8"
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H62L-CZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH62L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.85 Kilogram
Netokaal4.7 Kilogram
Volume4.408 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162896921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm