Danfoss logo
Pic. AC

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H48T-CL, Plaatide arv: 16

111H0562

Suurim töörõhk [bar]: 140, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitASCEEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR744
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-16(I/36)
Max töörõhk [psi]2030 psi
Model no.48
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimusterH
Plaatide arv16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"-7/8"
Q1 ühend. tüüpG External thread-solder in
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"-7/8"
Q2 ühend. tüüpG External thread-solder in
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H48T-CL
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH48T-CL

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.16 Kilogram
Netokaal7.86 Kilogram
Volume13.818 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255230076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm