Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 34

111B8041

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR744
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-34
Max töörõhk [psi]2030 psi
Mooduli nr48
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv34
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL2R
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE H48T-CL
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusH48T-CL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12 Kilogram
Netokaal11.75 Kilogram
Volume15.134 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255002109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm