Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H48T-CH, Plaatide arv: 80
111H0034
Suurim töörõhk [bar]: 140, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0034
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Kondensaator |
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
| Heakskiit | ASCEEACPEDUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | III |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R744 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-80 |
| Max töörõhk [psi] | 2030 psi |
| Model No. | 48 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | H |
| Plaatide arv | 80 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | L1 |
| Q1 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | L1 |
| Q2 ühend. tüüp | G väliskeermega ühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H1/2 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H5/8 |
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
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 140.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE H48T-CH |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | H48T-CH |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 19 Kilogram |
| Netokaal | 18.5 Kilogram |
| Volume | 20.868 Cubic decimeter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255089544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |