Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H48T-CH, Plaatide arv: 26

111B7560

Suurim töörõhk [bar]: 140, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH7/8E
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH7/8E
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR744
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]2030 psi
Model No.48
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv26
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"-7/8"
Q1 ühend. tüüpG External thread-solder in
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"-7/8"
Q2 ühend. tüüpG External thread-solder in
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H48T-CH
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.79 Kilogram
Netokaal8.64 Kilogram
Volume14.1 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm