Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU, Plaatide arv: 64

111H0442

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
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
HeakskiitASCEEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU
Plaatide arv64
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H39L-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH39L-EZU

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.737 Kilogram
Netokaal6.01 Kilogram
Volume14.1 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm