Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU, Plaatide arv: 70
111H0421
Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H0421
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Aurusti |
| Funktsioonimärge | Jaotusseadmega |
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
| Heakskiit | ASCEEACUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-24-4.5-L |
| Max töörõhk [psi] | 711 psi |
| Model no. | 39 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | EZU |
| Plaatide arv | 70 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | T28.15 |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | T28.15 |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H1/2 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1/2 |
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
| Seadmed | Null |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE H39L-EZU |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | H39L-EZU |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.74 Kilogram |
| Netokaal | 5.12 Kilogram |
| Volume | 8.908 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |