Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU, Plaatide arv: 90

111B9144

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Max töörõhk [psi]711 psi
Model No.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU
Plaatide arv90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1"3/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
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
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H39L-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH39L-EZU

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.609 Kilogram
Netokaal7.88 Kilogram
Volume16.54 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm