Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39L-EZU, Plaatide arv: 46

111B8949

Suurim töörõhk [bar]: 49, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpAdapter
H1 ühenduse mõõtQB7.93
H2 ühend. tüüpAdapter
H2 ühenduse mõõtQB7.93
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH5/8A
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH5/8F
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]711 psi
Mooduli nr39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU
Plaatide arv46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikN3/4K
Q1 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikN3/4K
Q2 ühend. tüüpR sisekeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H39L-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.861 Kilogram
Netokaal4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm