Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 100
111B8664
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8664
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Evaporator |
| Funktsioonimärge | With distributor |
| H1 ühend. tüüp | Null |
| H1 ühenduse mõõt | Null |
| H2 ühend. tüüp | Null |
| H2 ühenduse mõõt | Null |
| H3 ühend. tüüp | Null |
| H3 ühenduse mõõt | Null |
| H4 ühend. tüüp | Null |
| H4 ühenduse mõõt | Null |
| H5 ühend. tüüp | Null |
| H5 ühenduse mõõt | Null |
| H6 ühend. tüüp | Null |
| H6 ühenduse mõõt | Null |
| Heakskiit | ASCECRNEACUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Copper brazing |
| Kasutamine | Heat pump |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 pc |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-100 |
| Max töörõhk [psi] | 711 psi |
| Model no. | 39 |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Plaadimuster | EZU |
| Plaatide arv | 100 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | G1"1/4 |
| Q1 ühend. tüüp | G External thread connection |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | G1"1/4 |
| Q2 ühend. tüüp | G External thread connection |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H1/2 |
| Q3 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H1"1/8J |
| Q4 ühend. tüüp | Solder connection |
| Q5 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q5 ühend. tüüp | Null |
| Q6 ühend. mõõdu vahemik | Null |
| Q6 ühend. tüüp | Null |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seadmed | Stud |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | Micro Plate heat exchanger |
| Toote tüüp | MPHE H39L-EZU |
| Tooterühm | Heat exchangers |
| Tüübinimetus | H39L-EZU |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.8 Kilogram |
| Netokaal | 8.6 Kilogram |
| Volume | 14.433 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |