Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 50

111B8658

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonEvaporator
FunktsioonimärgeWith distributor
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
HeakskiitASCECRNEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-50
Max töörõhk [psi]711 psi
Model no.39
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterEZU
Plaatide arv50
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q1 ühend. tüüpG External thread connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikL1R
Q2 ühend. tüüpG External thread connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH7/8E
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedStud
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE H39L-EZU
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusH39L-EZU

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.2 Kilogram
Netokaal5 Kilogram
Volume10.665 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255023302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm