Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H39-EZU, Plaatide arv: 82

111B7441

Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaI
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H39-EZU-82
Max töörõhk [psi]508 psi
Model no.39
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEZU
Plaatide arv82
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH1C
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/2
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/4H
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H39-EZU
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH39-EZU

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.27 Kilogram
Netokaal8.12 Kilogram
Volume13.011 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162708842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm