Danfoss logo
Pic. N30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30-C, Number of plates: 24

111B8671

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonCondenser
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG External thread connection
H1 ühenduse mõõtGc1/2"
H2 ühend. tüüpG External thread connection
H2 ühenduse mõõtGc1/2"
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalCopper brazing
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 pc
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-24
Max töörõhk [psi]508 psi
Model no.30
Pakendi formaatSingle pack
PlaadimusterH
Plaatide arv24
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q1 ühend. tüüpSolder connection
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/4T
Q2 ühend. tüüpSolder connection
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1/4B
Q3 ühend. tüüpSolder connection
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q4 ühend. tüüpSolder connection
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMicro Plate heat exchanger
Toote tüüpMPHE H30-C
TooterühmHeat exchangers
TüübinimetusH30-C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.61 Kilogram
Netokaal2.41 Kilogram
Volume8.288 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm