Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H30-C, Plaatide arv: 48

111B8455

Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H1 ühenduse mõõtG1B
H2 ühend. tüüpG väliskeermega ühendus
H2 ühenduse mõõtG1B
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH1/4B
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH5/8"
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASEACPEDUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Max töörõhk [psi]508 psi
Model no.30
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H30-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.32 Kilogram
Netokaal4.17 Kilogram
Volume8.428 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162959091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm