Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H30L-C, Plaatide arv: 60

111B6545

Suurim töörõhk [bar]: 48, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitEACKRAIAPEDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile66 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-60(I/66)
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]696 psi
Model No.30
Pakendi formaatTööstuspakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv60
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikG1"
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikG1"
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/8T
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH5/8N
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]48.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H30L-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.621 Kilogram
Netokaal5.27 Kilogram
Volume6.837 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424638191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm