Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H30-C, Plaatide arv: 18

021H4149

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõt3/8" in
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõt3/8" in
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-18
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.30
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv18
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik7/8" in
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik7/8" in
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H30-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.35 Kilogram
Netokaal1.97 Kilogram
Volume8.288 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424267919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm