Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H30-C, Plaatide arv: 16

021H4095

Suurim töörõhk [bar]: 30, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
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
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-16
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Model no.30
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimaterjalAISI 316L
PlaadimusterH
Plaatide arv16
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikR3/4
Q1 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikR3/4
Q2 ühend. tüüpR väliskeermega ühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik3/4 in
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemik3/4 in
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H30-C
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.98 Kilogram
Netokaal1.83 Kilogram
Volume8.428 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424268237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm