Danfoss logo
Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H118L-EZ, Plaatide arv: 66-product-details

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H118L-EZ, Plaatide arv: 66

111H0887

Suurim töörõhk [bar]: 35, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H1 ühenduse mõõtT76.1
H2 ühend. tüüpVictaulic-ühendus
H2 ühenduse mõõtT76.1
H3 ühend. tüüpJoodisühendus
H3 ühenduse mõõtH1"1/8
H4 ühend. tüüpJoodisühendus
H4 ühenduse mõõtH2"1/8
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-66
Max töörõhk [psi]508 psi
Model No.118
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterZ
Plaatide arv66
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikNull
Q1 ühend. tüüpNull
Q2 ühend. mõõdu vahemikNull
Q2 ühend. tüüpNull
Q3 ühend. mõõdu vahemikNull
Q3 ühend. tüüpNull
Q4 ühend. mõõdu vahemikNull
Q4 ühend. tüüpNull
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedNull
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]35.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H118L-EZ
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal28 Kilogram
Netokaal25.4 Kilogram
Volume69.12 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255267386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm