Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D62-E, Plaatide arv: 136

111B7311

Suurim töörõhk [bar]: 30, Universaalne, Funktsioon: Aurusti, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonAurusti
FunktsioonimärgeJaotusseadmega
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionHeat Exchanger D62-E-136
Iseloomulik
Väärtus
Max töörõhk [psi]435 psi
Mooduli nr62
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterEM
Plaatide arv136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemik1"5/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemik1"5/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemik7/8B
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8J
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D62-E
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD62-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22.85 Kilogram
Netokaal22.7 Kilogram
Volume18.832 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162693780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm