Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D55L, Plaatide arv: 16
111H1098
Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis
111H1098
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max] | 200 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min] | -196 °C |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min] | -390 °F |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | Universal |
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
| Heakskiit | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jootematerjal | Vase kõvajoodis |
| Kasutamine | Universaalne |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Heat Exchanger D55L-16 |
| Max töörõhk [psi] | 653 psi |
| Model No. | 55 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Plaadimuster | M |
| Plaatide arv | 16 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 ühend. mõõdu vahemik | H3/8 |
| Q1 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q2 ühend. mõõdu vahemik | H3/8 |
| Q2 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q3 ühend. mõõdu vahemik | H3/8 |
| Q3 ühend. tüüp | Joodisühendus |
| Q4 ühend. mõõdu vahemik | H3/8 |
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
| Seadmed | Tihvt |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | Mikroplaat-soojusvaheti |
| Toote tüüp | MPHE D55L |
| Tooterühm | Soojusvahetid |
| Tüübinimetus | D55L |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.33 Kilogram |
| Netokaal | 4.83 Kilogram |
| Volume | 15.02 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255281481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |