Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE D55L, Plaatide arv: 52

111H0733

Suurim töörõhk [bar]: 45, Universaalne, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUniversal
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
HeakskiitASCECRNEACKRAIAUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineUniversaalne
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Iseloomulik
Väärtus
KülmutusagensidR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-52
Max töörõhk [psi]653 psi
Model no.55
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterM
Plaatide arv52
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH5/8
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH1"1/8
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE D55L
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusD55L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.8 Kilogram
Netokaal9.69 Kilogram
Volume15.12 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255251392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm